Billederne er
blevet udloddet!
Klik på
billederne for at
forstørre!
Opdateret
2008-09-10
|
 |
 |
 |
Kunstneren:
Helen Dalvig
Lithografi
på håndlavet
papir
Købt af Tina Dige
|
Kunstneren: Sam
Jedig
Mixed medie
-
Kulturfragment
Købt af Tina Dige
|
Kunstneren: Perla
Björnsdottir
Maleri: Ung
kunstner på vej
Købt af bestyrelsen
|
 |
 |
 |
Kunstneren:
Pontus Carle
To små
litografier -
livsbekræftende
og glade!
Købt af Carsten Boye
|
Kunstneren: Pontus
Carle
To små
litografier -
livsbekræftende
og glade!
Købt af Carsten Boye
|
Kunstneren: Dorthe
Saldem Meier
Maleri
Købt af:
Carsten Boye
|
 |
 |
 |
Kunstneren: Jes
Nordby
Litografi: Glade
farver, muntert
billede - jeg
bliver i godt
humør!
Købt af Carsten
Boye
|
Kunstneren: John
Kørner
Købt af Carsten
Boye
|
Kunstneren: Håkon
Gullvåg
Litografi af en
fantastisk norsk
kunstner.
Købt af Carsten Boye
|
 |
 |
 |
Kunstneren: Ken
Denning
Farvetegninger:
Søde, små originale
arbejder
Købt af Carsten Boye
|
Kunstneren: Ken
Denning
Farvetegninger:
Søde, små originale
arbejder
Købt af Carsten Boye
|
Kunstneren: Carsten
Sveva
Maleri
Købt af Carsten
Boye
|
 |
|
 |
Kunstneren:
Stephan Rostrup
Akvarel
Rostrup var
autodidakt maler,
billedhugger og
grafiker.
Købt af Karen
Fredenslund
|
|
Kunstneren: Rick
Towle
Acryl på lærred
Herboende,
amerikansk maler og
billedhugger, som
også tilbyder
kunstkurser.
Købt af Karen
Fredenslund
|
 |
 |
 |
Kunstneren: Annette
Bjørngaard
"Froggy"
Acryl på lærred
En autodidakt
billedkunstner,
som anvender
flotte, klare
farver.
Købt af Karen
Fredenslund
|
Kunstneren:
Helene Michelsen
Skulptur -
Fiberbeton og
træ
Et spændende
miks af
materialer.
Købt af
Karen
Fredenslund
|
Kunstneren:
Lissi Sheel Jacobsen
"Flodbølgen I"
Acryl/kridt
Købt af Karen
Fredenslund
|
 |
 |
 |
Kunstneren: Nina
Jessen
"Venner"
Akryl på lærred,
kulstreg og
spray - 50 x 50
cm.
Nina Jessen
er 26 år og
bosat i
Sønderborg Hun
er selvlært over
mange år og har
bl.a. udstillet
på VUC
Sønderborg,
Augustenborg
Rådhus, ved Bad
og Energi
Sønderborg og
senest hos
Sydbank
Augustenborg.
Købt af Karen
Fredenslund
|
Kunstneren:
Gunleif Grube
"Lykkefuglen"
Grafisk tryk -
45 x 60 cm
Lykkefuglen
er en flyvsk
fugl. Vi
siger at
lykken bor hos
naboen. Men da
den er nabo til
din nabo,
bor lykken hos
dig!
Gunleif
Grube er født i
1947 i byen
Skála på
Færøerne. Han er
maler/grafiker -
han skriver
tekster/ bøger -
han komponerer
musik .
At leve er
at skabe!
Gunleif Grube
debuterede i
1980. Siden hen
er det blevet en
lang række
kunstbøger, TV
portrætter og
internationale
udstillinger på
museer og
førende
gallerier.
Købt af
Karen
Fredenslund
|
Kunstneren:
Kaj Pedersen
"Farvespil"
Akvarel
Købt af Karen
Fredenslund
|
 |
Kunstneren: Johnny
Madsen
Acryl på
lærred
Johnny
Madsen
kommer
oprindeligt
fra
Thyborøn,
men bor nu
på Fanø.
Han er
autodidakt
billedkunstner
og i øvrigt
synonym med
rockmusikeren
af samme
navn. En
herre der
kan mere end
bare noget
ved
musikken!
Købt af
Karen
Fredenslund
|
|
 |
|
 |
Kunstneren: Anni
Asp
Love – Mixed medie
på lærred
Ud over at have
været udøvende
kunstner i mange år
har Anni eget
galleri i Bording,
hvor også mange
andre kunstnere
udstiller – absolut
et besøg værd! Det
valgte værk er ved
nærmere eftersyn
lidt ”frækt”, men så
rigelig garneret med
feminine linjer og
primitive figurer –
i håndskrift og
farver – og en
markant maskulin
detalje, som
beskueren først
finder ved nærmere
eftersyn.
Lav selv din
fortolkning!
Købt af Torben Fich
|
|
Kunstneren: Kurt
Bierbaum
Mixed medie på
lærred
Ét billede måtte vi
ha’ fra H.C.
Andersen året og den
lokale påske-event i
Nordborg. Ca. 100
lærreder i 30 x 30
cm var udstillet i
Nordborg Rådhus over
HCA-temaet.
Jeg valgte Kurt
Bierbaum fra
Nordborg, fordi jeg
synes fabuleringen i
såvel de billedlige
elementer som de
gamle
håndskriftselementer
gav rige muligheder
for at fortælle sit
eget eventyr.
Købt af Torben Fich
|
 |
 |
 |
Kunstneren:
Bertine Knudsen
Solbær & ribs –
Akvarel på papir
Bertine har i over
25 år (siden
dimissionen fra
Kunsthåndværkerskolen
i København)
deltaget i en lang
række udstillinger i
ind- og udland, og
modtaget en række
legater. I
øjeblikket arbejder
hendes pensel meget
med gentagelse af
grafiske former og
farver i harmoniske
mønstre og
ornamenter i
transparente
farvelag. Jeg faldt
for ”solbær & ribs”
i 25 x 25 cm – de
større formater
ligger lang over
budgettet.
Købt af Torben Fich
|
Kunstneren:
Inger Dethlefsen
Renæssance IV -
Mixed medie på papir
Inger er én af vore
lokale kunstnere
(Nordborg), som har
været meget aktiv i
mange år. Jeg faldt
for hendes
”Renæssance”
-billede, hvor et
gammelt italiensk
postkort er ”punk’et
op” med streger fra
okkerrød oliekridt
og bløde strøg med
oliepenslen, krydret
med hidsige streger.
Købt af Torben Fich
|
Kunstneren:
Sunny Asamoto
Litografi
”Trykkeren fra
Provence” kom også i
år på
besøg/salgsturné på
Danfoss med mange
gode litografier.
Jeg faldt for
”Tiger”. Når man
selv har kat, og
samtidig holder
meget af Japan, var
denne
kraftmanifestation
af kattens ”Jeg er
min egen”, og Japans
”ditto” plus sumo,
kamikaze, karaoke &
Banzai - ikke til at
stå for.
Købt af Torben Fich
|
 |
 |
 |
Kunstneren: Maria
Kragh
Billedet af Maria
Kragh er på ca.
60 x 60 cm (Galleri
Kragh i Gråsten)
Købt af Tessa Møller
|
Kunstneren: Maria
Kragh
Billedet af Maria
Kragh er på ca.
60 x 60 cm (Galleri
Kragh i Gråsten)
Købt af Tessa Møller
|
Kunstneren:
Annette Hansen
Billedet af er på
ca. 30 x 30 cm
(Galleri Hau i
Kollund)
Købt af Tessa Møller
|
 |
 |
 |
|
Kunstneren: David
Marshall.
Forgyldt
metalskål
Købt af
bestyrelsen.
|
Kunstneren: Rebekka
Kaasgaard
Maleri
Købt af
bestyrelsen
|
Kunstneren: Jes
Schrøder
Landskab: Acryl
Købt af Frank P
Olsen
|
 |
 |
 |
Kunstneren: Michael
Schäfer
Acryl + kridt på
papir
Købt af Frank P
Olsen
|
Kunstneren:
Lisbeth Paulus
"Afmagt" olie på
lærred
Købt af Frank P
Olsen
|
Kunstneren:
Erling Tingkær
Stentøj med
bladguld
Købt af Frank P
Olsen
|
 |
 |
 |
Kunstneren: Kresten
Havgaard
Litografi
Købt af Frank P
Olsen
|
Kunstneren: Christian
Tangø
Fotomekanisk
overførsel af
akrylfarve til
lærredet.
Købt af Frank P
Olsen
|
Kunstneren: Niels
Macholm
Håndkol.
Litografi
Købt af Frank P
Olsen
|
 |
|
 |
|
Kunstneren: HelleBang
"Blå Natur"
Olie på
lærred
Købt af
Frank P Olsen
|
|
Kunstneren: Carsten
Nash
"Hjærteknuseren"
Litografi
Købt af Frank P
Olsen
|
 |
 |
 |
Kunstner: Poul Agger
Lithografi
Abstrakt komposition
med irregulære og
uforklarlige motiver
i et strængt
geometrisk rum.
Købt af Arno Knöpfli
|
Kunstner: Finn
Pedersen
Gouache og oliekridt
på papir
2 abstrakte
kompositioner der
virker lette, kan
pynte og friske lidt
op.
Købt af: Arno
Knöpfli
|
Kunstner: Marcos
Byrd
Akryl på lærred,
"I Was So Much Older
Then, I'm Younger
Than That Now" Bob
Dylan Uindrammet.
En fin og lidt
sureel måde at
perspektivere et liv
på.
Købt af Arno Knöpfli
|
 |
 |
 |
Kunstner: Finn
Mickelborg
Olie på lærred.
Komposition med
geometriske figurer
i bløde farver på
mørk baggrund.
Købt af Arno Knöpfli
|
Kunstner: Poul Janus
Ipsen
Dekoreret træmappe
med ti ætsninger,
heraf de fem i
farver."På vej mod".
Spændende samling
ætsninger med de for
Poul Janus Ipsen
karakteristiske
næsten anatomiske
afbildninger af
lemmer og kropsdele
der bevægelser, liv
eller kraft.
Købt af Arno Knöpfli
|
Kunstner: Erik
Vitcetz.
Bronzeskulptur
’Himmelstigen’.
Lille dejlige bronze
der viser, at vejen
op kan være stejl og
besværlig og at den
følges ad med vejen
ned, der nem og
hurtigt bliver til
en rutjetur.
Købt af Arno Knöpfli
|
Billede
|
 |
Billede
|
Kunstner: Inger
Dethlefsen
Blyantstegninger
"opad"
Inger Dethlefsen
tegninger er for det
meste meget præcise
og ofte har de flere
lag, der indbyder
til at fordybe sig i
dem og nyde dem. I
dette tilfælde er
der ni tegninger med
varierende motiver,
mønstre og lag der
bliver holdt sammen
af en "gennemgående
retning".
Inger Dethlefsen er
fra Nordals.
Købt af Arno Knöpfli
|
Kunstner: Finn
Mickelborg
Litografi i farver.
Komposition med
geometriske figurer
i bløde farver på
hvid baggrund.
Købt af Arno Knöpfli
|
Kunstner: Grethe
Wulf
Olie på lærred
Denne lille maleri
inviterer til at se
den fra meget kort
afstand for at se de
mange små
formationer af
prikke og streger i
forskellige mønstre
og kæder, der
symboliserer en
mængde af de
bakterier, vira,
antistoffer og
celler vi har i vor
organisme eller
slippes fri i
sygehuset.
Grethe Wulf er
sygeplejerske og er
fra Nordals.
Købt af Arno Knöpfli
|